??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
盛菱
描述
LXSC系列 - X轴长行程/直线轴承滑台/进给丝杆型
明细表
LXSC160-100
MODEL
型号
LXSC160-100
SS
台面尺寸
160x160 mm
ST
行程
mm
POT
工作台位置
mm
输入参数值: POT
工作台位置
mm
cm
inch
ft
SP
螺距
5 mm
LC
负载
98 N
WE
重量
5.10 kg
LINK
网站
http://www.dg-sl.com