??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LXU-0003-050 - Accessoires
Nomenclature
LXR-0003-050
ORDERNO
Numéro d’article
LED, rouge 632 nm
TYPE
Désignation
LXR-0003-050
PT
Type de produit
Réflecteur
S
Type de capteur
Photoélectrique
ER
Indice de protection
IP 67
T
Type
Feuille standard
SI
Taille
22800 x 50 mm
SA
Autocollant
oui
TR
Plage de température
-40...+80 °C
WG
Poids
504.7 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
3919108
REACH
oui
ROHS
oui
INFO
Info
Détails du produit