??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LXU-0003-050 - Zubehör
Stückliste
LXR-0003-050
ORDERNO
Artikelnummer
LED, rot 632 nm
TYPE
Bezeichnung
LXR-0003-050
PT
Produkttyp
Reflektor
S
Sensortyp
Photoelektrisch
ER
Schutzart
IP 67
T
Typ
Standardfolie
SI
Grösse
22800 x 50 mm
SA
Selbstklebend
ja
TR
Temperaturbereich
-40...+80 °C
WG
Gewicht
504.7 g
ECCN
Zolltarifnummer
3919108
REACH
ja
ROHS
ja
INFO
Info
Produktangaben