LYCHPA-D8-P8.5-L4-H1 5 1
A&T-3D Gallery
zonghe
dignweixiao
定位销
datouqiumian
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dignweixiao/dignweixiao/datouqiumian/lychpa.prj},{NB=LYCHPA-D8-P8.5-L4-H1 5 1},{CODEF='LYCHP','LYCJP'},{CODEFF=LYCHP},{GC=A},{D=8},{PF=[8.5:10/0.01]},{P=8.50},{LF=[4:16/1]},{L=4},{LDF=[5:16/1]},{LD=5},{HF=[1:10/0.1]},{H=1.0},{C=1.5},{W=3.5},{L1=1},{M=0.0},{L2=0},{HDF=[1:10/0.1]},{HD=1.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LYCHPA - 定位销高硬度不锈钢大头球面型DP公差选择型
Bill of material
LYCHPA-D8-P8.5-L4-H1 5 1
CODEF
'LYCHP','LYCJP'
'LYCHP','LYCJP'
CODEFF
LYCHP
LYCJP
LYCHP
LYCJP
GC
公差代号
A
B
C
D
E
F
J
K
L
N
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A
B
C
D
E
F
J
K
L
N
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
D
8
8
PF
[8.5:10/0.01]
[8.5:10/0.01]
P
LF
[4:16/1]
[4:16/1]
L
LDF
[5:16/1]
[5:16/1]
LD
HF
[1:10/0.1]
[1:10/0.1]
H
C
1.5
1.5
W
3.5
3.5
L1
1
1
M
0.0
0.0
L2
0
0
HDF
[1:10/0.1]
[1:10/0.1]
HD