??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Mécanique
Nomenclature
YM220100
IDNR
YM220100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Capteur Mécanique, Bouton-poussoir, M22x1 20long, 22,5mm, 24V DC, -40-75°C, Contact de relais NO, Fils simples 6pôles 0,5m, IP68, V4A, LED
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
YM220100
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
Contact à fermeture
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Conducteurs individuels
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
Contact de relais
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
rond
ARDTEME_KOPFFORM
Forme de la tête
Plat
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEME_MONTAGEART
Type de montage
Contre-filet
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP68
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_WERKSTOFFDESFRONTRINGS
Matériau de la bague frontale
Métal
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 1.4404
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimension du filetage
M22
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
200mA
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longueur du filetage
12mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Pas de vis
1mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
0,5m
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
20mA
ARDTEME_LOCHDURCHMESSER
Diamètre du trou
22,5mm
ARDTEME_LAENGE
Longueur
20mm
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Couple de serrage maximal
1Nm
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
6
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
2,5V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)
24
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-40 - 75
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit