??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 11
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
M-1
部品表
4-M-1
CN
品番
DP
ピッチ径 dp
mm
DE
外径 de
mm
DMAX
最大軸穴径 dmax
mm
DMIN
最小軸穴径 dmin
10 mm
D
下穴 d
mm
TYPE
Type
DB
寸法db
mm
L
寸法l
30 mm
S1
寸法s1
13 mm
S2
寸法s2
- mm
W
寸法w
17 mm
H
寸法h 0~+2
mm
INERTIA
慣性モーメント
kg*m2
WEIGHT
質量
kg