??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
M.1043/HEI - Tubular handles with high resistivity
明细表
Tubular handles with high resistivity M.1043/30-500-HEI
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIM01
f
mm
DIM02
l
mm
DIM03
d
M10
DIM04
h
78 mm
DIM05
h1
60 mm
DIM06
h2
25 mm
DIM07
h3
17 mm
DIM08
h4
15 mm
DIM09
l1
mm
DIM10
l2
57 mm
DIM11
l3
18 mm
DIM12
d2
4 mm
DIM13
d3
30 mm
DIM14
C
38 mm
DIM15
F2
N
DIM16
F2
N
WEIGHT
重量
g
DIM01X
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息