??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 24
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
M.1053 - Offset tubular handles
Спецификация
Offset tubular handles M.1053/30-700-AN-BK
PARTNUMBER
код
DESCRIPTION
Oписание
DIM01
f±1
mm
DIM02
f1
37.5 mm
DIM03
L
mm
DIM04
D
8.5 mm
DIM05
h
68.5 mm
DIM06
h1
50 mm
DIM07
h2
17.5 mm
DIM08
l
42 mm
DIM09
l1
mm
DIM10
L2
75 mm
DIM11
l3
56 mm
DIM12
d2
30 mm
DIM13
F1
N
DIM14
F1
N
DIM15
F2
N
DIM16
F2
N
WEIGHT
B??
g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре