??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
M.1053 P - Offset tubular handles with movable handle shank
Stückliste
Offset tubular handles with movable handle shank M.1053 P/30-700-AN-BK(650)
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
f±1
mm
Wert eingeben für DIM01
f±1
mm
cm
inch
ft
DIM02
f1
37.5 mm
DIM03
L
mm
DIM04
d
8.5 mm
DIM05
H
68.5 mm
DIM06
h1
50 mm
DIM07
h2
17.5 mm
DIM08
l
42 mm
DIM09
l1
mm
DIM10
l2
75 mm
DIM11
l3
56 mm
DIM12
l4
27 mm
DIM13
d2
30 mm
DIM14
F1
N
DIM15
F2
N
DIM16
F3
N
DIM17
F4
N
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails