??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
M.1053 - Rohrgriffe
Stückliste
Rohrgriffe M.1053/30-700-AN-BK
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
f±1
mm
DIM02
f1
37.5 mm
DIM03
L
mm
DIM04
d
8.5 mm
DIM05
H
68.5 mm
DIM06
h1
50 mm
DIM07
h2
17.5 mm
DIM08
l
42 mm
DIM09
l1
mm
DIM10
l2
75 mm
DIM11
l3
56 mm
DIM12
d2
30 mm
DIM13
F1
N
DIM14
F1
N
DIM15
F2
N
DIM16
F2
N
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails