품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Offset tubular handles M.1053/30-400-SST
Elesa+Ganter
U-handles
M.1053-SST
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/u_handles/m_1053_sst/m_1053_sst.prj},{NB=Offset tubular handles M.1053/30-400-SST},{PARTNUMBER=36827},{DESCRIPTION=M.1053/30-400-SST},{DIM01=30},{DIM02=400},{DIM03=37.5},{DIM04=427},{DIM05=8.5},{DIM06=68.5},{DIM07=50},{DIM08=17.5},{DIM09=42},{DIM10=373},{DIM11=75},{DIM12=56},{DIM13=2100},{DIM14=3900},{DIM15=3000},{DIM16=4500},{WEIGHT=266},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
M.1053-SST - Offset tubular handles
Bill of material
Offset tubular handles M.1053/30-400-SST
PARTNUMBER
Code
36827
36827
DESCRIPTION
Description
M.1053/30-400-SST
M.1053/30-400-SST
DIM01
d2
30
mm
DIM02
f±1
400
400
mm
DIM03
f1
37.5
mm
DIM04
L
427
427
mm
DIM05
d
8.5
mm
DIM06
h
68.5
mm
DIM07
h1
50
mm
DIM08
h2
17.5
mm
DIM09
l
42
mm
DIM10
l1
373
373
mm
DIM11
l2
75
mm
DIM12
l3
56
mm
DIM13
F1
2100
2100
N
DIM14
F1
3900
3900
N
DIM15
F2
3000
3000
N
DIM16
F2
4500
4500
N
WEIGHT
Weight
266
266
g
INFOEG
Product details
Product details