??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
M.2000 - Мостовидная ручка
Спецификация
Мостовидная ручка M.2000/180-B-M6
PARTNUMBER
Kод
260830-C1
DESCRIPTION
Oписание
M.2000/180-B-M6
DIM01
l
212.5 mm
DIM02
f±1
180 mm
DIM03
d
M6
DIM04
h1
65 mm
DIM05
B
24 mm
DIM06
b1
35 mm
DIM07
l1
113 mm
DIM08
l2
20 mm
DIM09
p
12 mm
DIM10
F1
700 N
DIM11
F2
2000 N
DIM12
F1
7 J
DIM13
F2
6 J
WEIGHT
210 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре