??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
M.2000 - 桥式手柄
明细表
桥式手柄 M.2000/180-B-M6
PARTNUMBER
代码
260830-C1
DESCRIPTION
型号
M.2000/180-B-M6
DIM01
l
212.5 mm
DIM02
f±1
180 mm
DIM03
d
M6
DIM04
h1
65 mm
DIM05
B
24 mm
DIM06
b1
35 mm
DIM07
l1
113 mm
DIM08
l2
20 mm
DIM09
p
12 mm
DIM10
F1
700 N
DIM11
F2
2000 N
DIM12
F1
7 J
DIM13
F2
6 J
WEIGHT
重量
210 g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息