카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Bridge handle M.2000/180-B-M6
Elesa+Ganter
U-handles
M.2000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/u_handles/m_2000/m_2000_asmtab.prj},{NB=Bridge handle M.2000/180-B-M6},{PARTNUMBER=260830-C1},{DESCRIPTION=M.2000/180-B-M6},{DIM01=212.5},{DIM02=180},{DIM03=M6},{DIM04=65},{DIM05=24},{DIM06=35},{DIM07=113},{DIM08=20},{DIM09=12},{DIM10=700},{DIM11=2000},{DIM12=7},{DIM13=6},{WEIGHT=210},{PPATH=m_2000_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
M.2000 - Bridge handle
Bill of material
Bridge handle M.2000/180-B-M6
PARTNUMBER
Code
260830-C1
DESCRIPTION
Description
M.2000/180-B-M6
DIM01
L
212.5
mm
DIM02
f±1
180
mm
DIM03
d
M6
DIM04
h1
65
mm
DIM05
B
24
mm
DIM06
b1
35
mm
DIM07
l1
113
mm
DIM08
l2
20
mm
DIM09
p
12
mm
DIM10
F1
700
N
DIM11
F2
2000
N
DIM12
F1
7
J
DIM13
F2
6
J
WEIGHT
Weight
210
g
INFOEG
Product details
Product details