??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
M.2000 - Köprü kolu
Malzeme listesi
Köprü kolu M.2000/180-B-M6
PARTNUMBER
Kod
260830-C1
DESCRIPTION
Tanım
M.2000/180-B-M6
DIM01
L
212.5 mm
DIM02
f±1
180 mm
DIM03
d
M6
DIM04
h1
65 mm
DIM05
B
24 mm
DIM06
b1
35 mm
DIM07
l1
113 mm
DIM08
l2
20 mm
DIM09
p
12 mm
DIM10
F1
700 N
DIM11
F2
2000 N
DIM12
F1
7 J
DIM13
F2
6 J
WEIGHT
210 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari