??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
M.2000-SWM-C - Asas con interruptor eléctrico monoestable
Lista de materiales
Asas con interruptor eléctrico monoestable M.2000/180-SWM-1NC+1NO-RGY-C
PARTNUMBER
Código
DESCRIPTION
Descripción
DIM01
l
212.5 mm
DIM02
f±1
180 mm
DIM03
d
M6
DIM04
f1
29 mm
DIM05
H
70 mm
DIM06
h1
65 mm
DIM07
B
24 mm
DIM08
b1
35 mm
DIM09
l1
113 mm
DIM10
l2
20 mm
DIM11
p
12 mm
DIM12
F1
700 N
DIM13
F2
2000 N
DIM14
F1
7 J
DIM15
F2
6 J
WEIGHT
Masa
256 g
INFOEG
los detalles del producto
los detalles del producto