??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
M.2000-SWM-F5 - Bügelgriffe mit monostabiler elektrischer Schaltfunktion
Stückliste
Bügelgriff mit monostabiler elektrischer Schaltfunktion M.2000/180-SWM-1NC+1NO-RGY-F5
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
L
212.5 mm
DIM02
f±1
180 mm
DIM03
d
M6
DIM04
f1
29 mm
DIM05
H
70 mm
DIM06
h1
65 mm
DIM07
B
24 mm
DIM08
b1
35 mm
DIM09
l1
113 mm
DIM10
l2
20 mm
DIM11
p
12 mm
DIM12
F1
700 N
DIM13
F2
2000 N
DIM14
F1
7 J
DIM15
F2
6 J
WEIGHT
Gewicht
560 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails