??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
M-3ALU-3 - 软管用倒钩弯头
明细表
M-3ALU-3
T
M3x0.5
MODEL
型号
M-3ALU-3
H
六角对边
5 mm
A
9.5 mm
B
7 mm
C
4.5 mm
D
1.2 mm
E
1.6 mm
F
2.5 mm
G
2.5 mm
I
9.5 mm
J
5 mm
EA
有效截面积
0.6 mm^2
CNSMASSEXACT
质量
0.8 g