??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
M-3ALU-3 - Barb Elbow For Soft Tubing
Nomenclature
M-3ALU-3
T
M3x0.5
MODEL
Model
M-3ALU-3
H
Width across flats
5 mm
A
9.5 mm
B
7 mm
C
4.5 mm
D
1.2 mm
E
1.6 mm
F
2.5 mm
G
2.5 mm
I
9.5 mm
J
5 mm
EA
Effective area
0.6 mm^2
CNSMASSEXACT
Poids
0.8 g