??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
M-3N - Mamelon
Nomenclature
M-3N
T
M3x0.5
MODEL
Modèle
M-3N
H
Cotes sur plats
5 mm
A
8 mm
B
3 mm
C
3 mm
D
1.2 mm
EA
Section equivalente
0.9 mm^2
CNSMASSEXACT
Poids
0.6 g