??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
M-3N - Nipple
Stückliste
M-3N
T
M3x0.5
MODEL
Model
M-3N
H
Width across flats
5 mm
A
8 mm
B
3 mm
C
3 mm
D
1.2 mm
EA
Effective area
0.9 mm^2
CNSMASSEXACT
Masse
0.6 g