??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
M-3N - Nipple
Bill of material
M-3N
T
M3x0.5
MODEL
Model
M-3N
H
Width across flats
5 mm
A
8 mm
B
3 mm
C
3 mm
D
1.2 mm
EA
Effective area
0.9 mm^2
CNSMASSEXACT
Mass
0.6 g