??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
M.478 - Bridge handle
Bill of material
Bridge handle M.478/150-6
PARTNUMBER
Code
37451
DESCRIPTION
Description
M.478/150-6
DIM01
L
173 mm
DIM02
F
150±0.5 mm
DIM03
l
23 mm
DIM04
h
52.5 mm
DIM05
B
9 mm
DIM06
l1
113 mm
DIM07
h1
9 mm
DIM08
d
6 mm
WEIGHT
Weight
46 g
INFOEG
Product details
Product details