??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
M.478 - Bridge handle
Lista materiałowa
Bridge handle M.478/150-6
PARTNUMBER
Kod
37451
DESCRIPTION
Oznaczenie
M.478/150-6
DIM01
l
173 mm
DIM02
F
150±0.5 mm
DIM03
l
23 mm
DIM04
h
52.5 mm
DIM05
B
9 mm
DIM06
l1
113 mm
DIM07
h1
9 mm
DIM08
D
6 mm
WEIGHT
Weight
46 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu