??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
M.478 - Bridge handle
Спецификация
Bridge handle M.478/150-6
PARTNUMBER
код
37451
DESCRIPTION
Oписание
M.478/150-6
DIM01
L
173 mm
DIM02
F
150±0.5 mm
DIM03
l
23 mm
DIM04
h
52.5 mm
DIM05
B
9 mm
DIM06
l1
113 mm
DIM07
h1
9 mm
DIM08
D
6 mm
WEIGHT
B??
46 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре