??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
M.478 - Bridge handle
Malzeme listesi
Bridge handle M.478/150-6
PARTNUMBER
Kod
37451
DESCRIPTION
Tanım
M.478/150-6
DIM01
L
173 mm
DIM02
F
150±0.5 mm
DIM03
l
23 mm
DIM04
h
52.5 mm
DIM05
B
9 mm
DIM06
l1
113 mm
DIM07
h1
9 mm
DIM08
d
6 mm
WEIGHT
Weight
46 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari