??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
M.478 - Bridge handle
明细表
Bridge handle M.478/150-6
PARTNUMBER
代码
37451
DESCRIPTION
型号
M.478/150-6
DIM01
l
173 mm
DIM02
F
150±0.5 mm
DIM03
l
23 mm
DIM04
h
52.5 mm
DIM05
B
9 mm
DIM06
l1
113 mm
DIM07
h1
9 mm
DIM08
d
6 mm
WEIGHT
重量
46 g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息