??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
M.478 - Buegelgriff
Stückliste
Buegelgriff M.478/150-6
PARTNUMBER
Artikelnummer
37451
DESCRIPTION
Beschreibung
M.478/150-6
DIM01
L
173 mm
DIM02
F
150±0.5 mm
DIM03
l
23 mm
DIM04
h
52.5 mm
DIM05
B
9 mm
DIM06
l1
113 mm
DIM07
h1
9 mm
DIM08
d
6 mm
WEIGHT
Gewicht
46 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails