카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
M50-025-BU-TBI
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
M ISO11901-1,VDI3003
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/m/m_50_tbi_tab.prj},{NB=M50-025-BU-TBI--(0)},{ARTNR=M50-025-BU-TBI},{CODE=M50-025-A-BU-TBI},{CODENIT=CSR12-25-25-TBI},{CU=25.0},{L=92.0},{LMIN=67.0},{RC=1},{D1=50},{D=12},{P=90},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=25},{F1I=1,56xF0},{F1P=1,92xF0},{V=0.000},{S=0.28},{OP=4.000},{W=0.03},{FX='-','-'},{FXNIT='-','-'},{PRA=12.000},{OSM=0},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=../m_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 65
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
M 50 TBI - Mini cylinders
Bill of material
M50-025-BU-TBI
ARTNR
M50-025-BU-TBI
M50-025-BU-TBI
CU
Stroke
25.0
25.0
mm
L
Total length
92.0
92.0
mm
LMIN
Minimum length
67.0
67.0
mm
RC
Reserves stroke
1
mm
D
Diameter
12
mm
P
Nominal charging pressure
90
90
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
-
-
F0
Nominal initial force
25
25
daN
F1I
Isothermal end force
1,56xF0
1,56xF0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
1,92xF0
1,92xF0
daN
S
Surface
0.28
cm^2
W
Weight
0.03
0.03
Kg
E
Variabile Easy manifold
0
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
-