??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
M-5ER - 隔壁レジューサ
部品表
M-5ER
T1
M5x0.8
T2
M12x0.75
T3
Rc1/8
MODEL
型式
M-5ER
A
14 mm
B
7 mm
MPT
取付板厚
3.5 mm
H1
六角対辺
14 mm
H2
六角対辺
14 mm
CNSMASSEXACT
質量
12 g