??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
M-5UL - 万向弯头
明细表
M-5UL
T
M5x0.8
MODEL
型号
M-5UL
H
六角对边
7 mm
A
13 mm
B
6.8 mm
C
3.5 mm
D
2.5 mm
E
8.5 mm
F
11.5 mm
G
7 mm
I
5 mm
J
7 mm
EA
有效截面积
2.4 mm^2
CNSMASSEXACT
质量
5.3 g