??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 77
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
M 90 TBI - Mini cilindros
Lista de materiales
M90-025-B-GR-TBI
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
0 mm
D
Diámetro
19 mm
RD
Diâmetro da haste
8 mm
P
Presión nominal de carga
bar
PMIN
Presión mínima
10 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
FIS
Brida
F0
Fuerza inicial nominal
daN
F1I
Fuerza finale isotérmica
daN
F1P
Fuerza finale politrópica
daN
S
Superficie
0.50 cm^2
MAXSPEED
Velocidad màxima
1.8 m/s
SPM
Ciclos/minuto
Cicli / minuto
W
Peso
Kg
E
Variabile Easy manifold
0
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
-
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura min
80 °C