??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
M.990 - Guard safety handles
Stückliste
Guard safety handles M.990/115 EH-6-C3
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
L
115 mm
DIM02
F
93.5 mm
DIM03
h
35 mm
DIM04
c
37.5 mm
DIM05
I
19 mm
DIM06
I1
75.5 mm
DIM07
I2
9.5 mm
DIM08
h1
15 mm
DIM09
d
6.5 mm
DIM10
h2
6 mm
DIM11
s
10 mm
WEIGHT
Gewicht
33 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails