??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
M.990 - Guard safety handles
Lista materiałowa
Guard safety handles M.990/115 EH-6-C3
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
DIM01
l
115 mm
DIM02
F
93.5 mm
DIM03
h
35 mm
DIM04
c
37.5 mm
DIM05
I
19 mm
DIM06
I1
75.5 mm
DIM07
I2
9.5 mm
DIM08
h1
15 mm
DIM09
d
6.5 mm
DIM10
h2
6 mm
DIM11
s
10 mm
WEIGHT
Weight
33 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu