??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
M.990 - Guard safety handles
Спецификация
Guard safety handles M.990/115 EH-6-C3
PARTNUMBER
код
DESCRIPTION
Oписание
DIM01
L
115 mm
DIM02
F
93.5 mm
DIM03
h
35 mm
DIM04
c
37.5 mm
DIM05
I
19 mm
DIM06
I1
75.5 mm
DIM07
I2
9.5 mm
DIM08
h1
15 mm
DIM09
d
6.5 mm
DIM10
h2
6 mm
DIM11
s
10 mm
WEIGHT
B??
33 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре