??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
M-BLOCAN Klappscharnier - Zubehör
Stückliste
E00049DAE Klappscharnier (Klapp-Scharnier 20 mit Befestigungssatz)
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Klappscharnier
TYPE
Type / Baugröße
Klapp-Scharnier 20 mit Befestigungssatz
BEST
Best-Nr.
E00049DAE
SW
Schwenkbereich
A
30 mm
B
19.5 mm
C
11.5 mm
E
6 mm
F
7.5 mm
H
14 mm
K
9 mm
R
75.880 mm
HINWEISVPE
Hinweis zur Liefereinheit
Bitte beachten Sie die Liefereinheiten für diesen Artikel (siehe Katalog)
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.014 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-02-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
84879090
LX
IF (RF.EQ.1 )THEN LX= '6000'ELSE LX = '10:5999'ENDIF