??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M/F DSUB FILTER ADAPTER 15PIN 47PF
Stückliste
HARTING 09642007210
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09642007210
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Filteradapter, Bemessungsstrom: ‌6,5 A, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff (PCT), schwarz, C-Filter, 47 pF ±20% @ ≤100 V, Kontakte: 15, Kupferlegierung
DESCLONG
Langbeschreibung
Filteradapter, Bemessungsstrom: ‌6,5 A, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff (PCT), schwarz, C-Filter, 47 pF ±20% @ ≤100 V, Kontakte: 15, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M/F DSUB FILTER ADAPTER 15PIN 47PF
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 64 200 7210
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
91
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
15
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink