??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M12, Serie 713, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik - Winkeldose
Stückliste
99 1526 824 04
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP67
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M12, Serie 713, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Winkeldose
POLZ
Polzahl
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M12-A
SER
Serie
Serie 713
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
max. 0.50 mm²
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
max. AWG 20
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
schirmbar
SPNG
Spannung
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
II
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
III
PRFSSP
Prüfstossspannung
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
4 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 3 mΩ
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-40 °C
KBDRL
Kabeldurchlass
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PA
MATVER
Material Verriegelung
Zinkdruckguss vernickelt
KONT
Material Kontakte
CuZn (Messing)
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement