??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M12, Serie 976, LED - 0
Stückliste
28 1200 002 04
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP67
SHZART2
Schutzart 2
IP68
ZUL1
Zulassung 1
UL listed
ZUL2
Zulassung 2
VDE
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M12, Serie 976, LED
BEZ
Bezeichnung
LED-Leuchten, Polzahl: 4, IP67, UL listed, VDE, diffuse / matte LED
BER
Bereich
LED
STBAUF
Steckverbinder Bauform
0
POLZ
Polzahl
4
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
LED-Leuchten
SER
Serie
Serie 976
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
60 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-25 °C