28 1260 000 04
binder
LED
LED-lights
M12 termination Female cable connector, screw terminal connection
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{binder/led/led-lights/m1220termination20female20cable20connector2c20screw20terminal20connection/m122c20series209762c20led.prj},{NB=28 1260 000 04},{PREVIEW=../../../_pool_/c5/db/713_2_kd_6kant_ku.png},{PUBLIKATIONSKANAL=binder USA,binder HQ},{PRODUCT_PHOTO=Product photo},{ARTNR=28 1260 000 04},{SHZART1=IP67},{BEZKUZ=M12, series 976, LED},{BEZ=LED-lights female cable connector, Contacts: 4, IP67},{BER=LED},{STBAUF=female cable connector},{POLZ=4},{PRGRKU=LED-lights},{SER=series 976},{GEW=12.79},{OBGTC=85 °C},{UNGTC=-40 °C},{DEFAULTSORTATTR=415},{PRODUCT_PHOTO_ENG=../../../_pool_/c5/db/713_2_kd_6kant_ku.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
binder
Description
M12, series 976, LED - female cable connector
Bill of material
28 1260 000 04
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Partnumber
28 1260 000 04
SHZART1
Degree of Protection 1
IP67
BEZKUZ
Description (short)
M12, series 976, LED
BEZ
designation
LED-lights female cable connector, Contacts: 4, IP67
BER
Range
LED
STBAUF
Connector design
female cable connector
POLZ
Number of contact
4
PRGRKU
Product group (short)
LED-lights
SER
Series
series 976
GEW
Weight
12.79
OBGTC
Temperature range to (°C)
85 °C
UNGTC
Temperature range from (°C)
-40 °C