??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
M238 - BALLENGRIFF "EUROMODEL" MIT GEWINDELOCH
Stückliste
M23890.TM120113
ART
Art.
H
89.5 mm
D
27 mm
DD
d
22 mm
H1
h1
32 mm
D1
d1
Q
30 mm
PESO
Gewicht
g