??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
M238 - "EUROMODEL" HANDLE WITH THREADED HOLE
Bill of material
M23890.TM120113
ART
Art.
H
89.5 mm
D
27 mm
DD
d
22 mm
H1
h1
32 mm
D1
d1
Q
30 mm
PESO
Weight
g