M4F210-08-G
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Manually/Mechanically Operated
4-Way Valves
1/4 NPT (F) Input
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/manually_mechanically_operated/4_way_valves/1_4_nptf_input/m4f_series_asmtab.prj},{NB=M4F210-08-G},{MODEL=M4F},{TYPE=M4F Series},{PS=1/4 NPT},{NOTE=G},{A=245.00},{A1=200.00},{A2=170.00},{B=135.00},{B1=73.00},{C=99.00},{C1=85.00},{D=134.80},{E=87.00},{E1=41.00},{F=137.00},{G=10.50},{H=53.00},{I=75.39},{J=6.00},{K=23.00},{L=2.00},{M=42.00},{M1=21.00},{M2=6.00},{N=25.00},{P=1/4 NPT},{P1=0.5400},{S1=157.02},{S2=84.10},{S3=30.40},{S4=9.52},{S5=30.40},{PPATH=m4f_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
M4F - Foot Pedal Valve
Bill of material
M4F210-08-G
PN
Part No.
M4F210-08-G
MODEL
Model
M4F
PS
P Port Size
1/4 NPT
NOTE
Note
Non-Locking Foot Pedal with Guard
Locking Foot Pedal with Guard
Non-Locking Foot Pedal with Guard
Locking Foot Pedal with Guard
A
245.00
mm
A1
200.00
mm
A2
170.00
mm
B
135.00
mm
B1
73.00
mm
C
99.00
mm
C1
85.00
mm
D
134.80
mm
E
87.00
mm
E1
41.00
mm
F
137.00
mm
G
10.50
mm
H
53.00
mm
I
75.39
mm
J
6.00
mm
K
23.00
mm
L
2.00
mm
M
42.00
mm
M1
21.00
mm
M2
6.00
mm
N
25.00
mm
P
P Port
1/4 NPT