M4HV310-08-S
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Manually/Mechanically Operated
4-Way Valves
1/2 NPT (F) Input
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/manually_mechanically_operated/4_way_valves/1_2_nptf_input/m4hv_asmtab.prj},{NB=M4HV310-08-S},{TYPE=M4HV Series},{MODEL=M4HV},{CODE=3},{VT=10},{MT=Panel Nut},{PPATH=m4hv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
M4HV - Hand Lever Valve
Bill of material
M4HV310-08-S
PN
Part No.
M4HV310-08-S
MODEL
Model
M4HV
CODE
Code
3 Series
4 Series
3 Series
4 Series
VT
Valve Type
4 Port - 2 Position
4 Port - 3 Position
4 Port - 2 Position
4 Port - 3 Position
PS
Port Size
1/4 NPT
MT
Mounting Type
Panel Nut
A
88.5
mm
B
56
mm
C
1.5
mm
D
D Port
1/4 NPT
E
13.5
mm
F
M40x1.5
G
104
mm
H
6.6
mm
I
74
mm
J
62
mm
K
51
mm
L
3
mm
M
62
mm
N
74
mm
P
140
mm