M4L210-06
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Manually/Mechanically Operated
4-Way Valves
1/8 NPT (F) Input
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/manually_mechanically_operated/4_way_valves/1_8_nptf_input/m4l_series_asmtab.prj},{NB=M4L210-06},{TYPE=M4L Series},{MODEL=M4L},{CODE=2},{VT=5 Port - 2 Position},{D=4.3 (Through Hole)},{H1=10.00},{I=Max. 6},{PPATH=m4l_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
M4L - Push-Pull Valve
Bill of material
M4L210-06
PN
Part No.
M4L210-06
MODEL
Model
M4L
CODE
Code
200 Series
300 Series
200 Series
300 Series
VT
Valve Type
5 Port - 2 Position
PS
Port Size
1/8 NPT
A
A Port
1/8 NPT
A1
18.00
mm
A2
22.70
mm
A3
31.70
mm
A4
13.70
mm
A5
36.00
mm
B
B Port
1/8 NPT
C
C Dia.
3.2 (Through Hole)
mm
C1
38.00
mm
C2
12.70
mm
C3
17.00
mm
D
D Dia.
4.3 (Through Hole)
mm
D1
20.00
mm
D2
21.70
mm
D3
23.50
mm
E
35.00
mm
F
22.00
mm
G
98.3-102.3
mm
H
65.00
mm
H1
10.00
mm
J
J Dia.
22.00
mm
M
M14x1.0