??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
M6 / SM6 - Hook
Bill of material
KVT M6-25x25
BZC
Orderspecification
M6-25x25
DXL
Diameter / Length
4.75mm / 25mm x 25mm
D
Diameter
4.75 mm
L
Length
25 mm
W
Material
Steel, galvanized
K
Square head
32 x 32 mm