M64N-1C
WMBerg
INCH
Gears
Miter and Bevel Gears
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/miter_and_bevel_gears/b139.prj},{NB=M64N-1C},{PN=M64N-1C},{DES=Clamp Hub Bevel Gear},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B139},{PA=20},{DP=64},{PD=0.500},{PDG=0.500},{GR=1:1},{N=32},{N1=32},{A=0.562},{A1=0.562},{B=0.1873},{B1=0.1873},{MAT=303 Stainless Steel},{MATG=2024T4 Aluminum Anodized},{OD=0.5220},{OD1=0.5220},{DD=0.0206},{DD1=0.0206},{F=5/32},{HD=0.375},{SA=90},{HP=7/32},{PD1=0.5000},{F1=0.1563},{C2=0.2188},{C4=0.1094},{PSTOL=0.0010},{TYP=1.0000},{ZZ=2.0000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
M64N - Miter & Bevel Gears - 64 Pitch 3/16" and 5/32" Bore 5/32" Face AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel or 2024T4 Aluminum Anodized 20° Pressure Angle
Bill of material
M64N-1C
PN
Product No.
M64N-1C
M64N-1C
DES
Description
Clamp Hub Bevel Gear
Clamp Hub Bevel Gear
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
PA
Pressure Angle
20
deg
DP
Diametral Pitch
64
PD
Pitch Diameter
0.500
인치
PDG
Pitch Diameter of Mating Gear
0.500
0.500
인치
GR
Gear Ratio
1:1
1:1
N
Number of Teeth
32
N1
Mating Gear, Number of Teeth
32
32
A
Mounting Distance
0.562
0.562
인치
A1
Mounting Distance of Mating Part
0.562
인치
MAT
Material
303 Stainless Steel
303 Stainless Steel
MATG
Mating Gear
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
F
Face Width
5/32
인치
HD
Hub Diameter
0.375
인치