??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KVT Fastening
Beschreibung
M7 / SM7 - 45° Loop - Bogen
Stückliste
KVT M7-45° Loop
BZC
Bestellbezeichnung
DXL
Durchmesser / Innenabstand
4.75mm / 12.25mm
D
Durchmesser
4.75 mm
I
Innenabstand
12.25 mm
W
Werkstoff
K
Kopf quadratisch
32 x 32 mm
WK
Winkel
45 °