CONE53NF-APT2
Carlo Gavazzi
Sensors
Connectivity
Connection cables
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/connectivity/connection20cables/m8203wires20connection20cables.prj},{NB=CONE53NF-APT2},{NAME=CONE53NF-APT2},{CODE=CONE53NF-APT2},{CONTYP=M8 Angled},{CONWIR=3 wires},{PW=30},{MAXCUR=4},{LED=LED, PNP},{CABLEN=2},{CABDIA=4,4},{WIRSEC=0,25},{CABMAT=PVC},{DIM1=18,95},{DIM2=24,45},{DIM3=10},{IP=IP67},{POL=3},{TMP=-40°÷+105°C/-40°÷+221°F},{DS=CONE_DS_EN.pdf},{NBCUSTOM=CONE53NF-APT2},{NNCUSTOM=M8CON3W},{NTCUSTOM=M8 Plug, Angled, 3 wires, PVC Cable},{LINACUSTOM=CONE53NF-APT2},{STEPFILE=M8-3pin-female-angle.stp},{PNGFILE=M8 3W concables.png},{DWGFILE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
M8 Plug, 3 wires cable
Bill of material
CONE53NF-APT2
CODE
Code
CONE53NF-APT2
CONE53NF-APT2
CONTYP
Connector type
M8 Angled
M8 Angled
CONWIR
Connection wires
3 wires
PW
Rated voltage
30
30
Vac/dc
MAXCUR
Max current
4
A
LED
LED control signal
LED, PNP
LED, PNP
CABLEN
Cable lenght
2
2
m
CABDIA
Outer cable diameter
4,4
mm
WIRSEC
Wires cross section
0,25
mm2
CABMAT
Cable material
PVC
PVC
DIM1
Lenght front-plug cable
18,95
18,95
mm
DIM2
Lenght angled-plug cable
24,45
24,45
mm
DIM3
Plug outer diameter
10
10
mm
IP
IP rating
IP67
POL
Pollution degree
3
TMP
Operating temperature
-40°÷+105°C/-40°÷+221°F
-40°÷+105°C/-40°÷+221°F
C°/°F
DS
Datasheet
CONE_DS_EN.pdf
pdf