M83513/01-DN
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
M83513/01-DN
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/m83513_01_dn/m83513_01_dn.prj},{NB=M83513/01-DN},{PN=M83513/01-DN},{DESC=MIL-DTL-83513 Metal Shell Connector, Plug, 25 Positions, Shell Finish - Nickel, Male, Solder Cup},{CT=Plug},{CG=Male},{NOP=25},{TT=Solder Cup},{CR=3},{SHA256=Vgbva1meWgMsZYkarpOa8l5mKvNoNvWo9X2yim0afmo=},{INAME=00049__dcdm2d25psbx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
m83513_01_dn - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
M83513/01-DN
PN
Part Number
M83513/01-DN
DESC
Description
MIL-DTL-83513 Metal Shell Connector, Plug, 25 Positions, Shell Finish - Nickel, Male, Solder Cup
CT
Connector Type
Plug
CG
Contact Gender
Male
NOP
Number of Positions
25
TT
Termination Type
Solder Cup
CR
Current Rating
3
A